The standard pressure transmitters MBS 33 are designed for use in almost all industrial applications, and offer reliable pressure measurements, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Shows 35 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-1215-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-2415-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-2635-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-2835-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-3235-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-3435-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-1025-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-1625-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-1825-A1AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 33-2425-A1AB08-0