Shows 23 product(s)
Válvula motorizada, ICMTS 20A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
Válvula de regulagem elétrica, CCM 40
Refrigerantes: R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 4.87, Pressão máx.de trabalho [bar]: 90, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCM 20
Refrigerantes: R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 1.85, Pressão máx.de trabalho [bar]: 90, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCM 10
Refrigerantes: R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 0.7, Pressão máx.de trabalho [bar]: 90, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 4
Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.45, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8
Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.93, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 16
Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 30
Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9