Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

027H7239

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.26, Pressão máx.de trabalho [bar]: 130, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Product details

Peso bruto 0.74 Kilogram
Peso líquido 0.603 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679039

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Ambient temperature range [°C] [max] 50 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Aprovação EAC
LLC CDC EURO-TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN10220
Connection Solder size [in] 3/8 in
Contain batteries No
Diff.press.setting range [bar] 90 bar
Diff.press.setting range [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Electric valve spare parts
Kv value [m³/h] 0.26 m³/h
MaxOPD [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 1885 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 130 bar
Product description Electric expansion valve
Product Group Press. and temp. regul. valves
Product name Electric regulating valve
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances 0.1 No
Refrigerants R744
Tipo de conexão Solda, ODF
Type CCMT 3L
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R744
Valor cv [gal/min.] 0.3 gal/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality