Mostrar mais
ICMTS

Shows 1 product(s)

027H1085

Válvula motorizada, ICMTS 20A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 25, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140