Válvula de regulagem elétrica, CCM 20

027H7187

Refrigerantes: R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 1.85, Pressão máx.de trabalho [bar]: 90, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 2.184 Kilogram
Peso líquido 2.062 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375726

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação LLC CDC TYSK
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Con. padrão EN10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de expansão eletrônica
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] 50 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] 725 psi
Faixa de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Electric valve spare parts
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
OPD máx. [bar] 50 bar
OPD máx. [psig] 725 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R404A
R449A
R744
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R744
SCIP dossier no. 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
SCIP dossier product name CCM
Tamanho da conexãosolda[pol.] 7/8 in
Tamanhoda conexão solda [pol.] 3/4 in
Tipo CCM 20
Tipo de conexão Solda, ODF
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 1.86 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.85 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality