Mostrar mais
CCMT

Shows 4 product(s)

027H7201

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 4

Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.45, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

027H7202

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8

Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.93, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

027H7231

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 16

Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

027H7233

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 30

Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1