Válvula de regulagem elétrica, CCMT 30
027H7233
Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Peso bruto | 3.003 Kilogram |
Peso líquido | 2.536 Kilogram |
Volume | 7.883 Liter |
EAN | 5702428921817 |
Peso bruto | 3.003 Kilogram |
Peso líquido | 2.536 Kilogram |
Volume | 7.883 Liter |
EAN | 5702428921817 |
Acessórios do produto | Electric valve accessories |
Ambient temperature range [°C] [max] | 60 °C |
Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Aprovação |
LLC CDC EURO-TYSK UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | EN10220 |
Connection Solder size [in] | 1 1/8 in |
Connection Weld size [in] | 1 in |
Contain batteries | No |
Diff.press.setting range [psi] | 1305 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] | 90 bar |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Electric valve spare parts |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
OPD máx. [psig] | 1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 140 bar |
Product description | Electric expansion valve |
Product Group | Press. and temp. regul. valves |
Product name | Electric regulating valve |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances 0.1 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R744 |
Refrigerants |
R134a R410A R744 |
SCIP dossier no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
SCIP dossier product name | CCMT |
Tipo de conexão | Solda, ODF |
Type | CCMT 30 |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 3.48 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 3 m³/h |
Acessórios do produto | Electric valve accessories |
Ambient temperature range [°C] [max] | 60 °C |
Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Aprovação |
LLC CDC EURO-TYSK UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | EN10220 |
Connection Solder size [in] | 1 1/8 in |
Connection Weld size [in] | 1 in |
Contain batteries | No |
Diff.press.setting range [psi] | 1305 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] | 90 bar |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Electric valve spare parts |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
OPD máx. [psig] | 1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 140 bar |
Product description | Electric expansion valve |
Product Group | Press. and temp. regul. valves |
Product name | Electric regulating valve |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances 0.1 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R744 |
Refrigerants |
R134a R410A R744 |
SCIP dossier no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
SCIP dossier product name | CCMT |
Tipo de conexão | Solda, ODF |
Type | CCMT 30 |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 3.48 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 3 m³/h |