Acessórios do produto |
Acessórios ICAD Acessórios ICM / ICS / ICLX |
Aprovação |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EKC 326A |
Con. padrão |
EN 10220 |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Válvula motorizada de exp. de alta press. |
Direção |
Direta |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes ICMTS |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Nome do produto |
Válvula motorizada |
Nome do programa de peças |
ICMTS |
OPD máx. [bar] |
90 bar |
OPD máx. [psig] |
1305 psig |
Operação da válvula |
Direta |
Opção de operação manual |
Via ajuste de ICAD Via ferramenta multifunções |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
2030 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
140 bar |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R744 |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
25 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
1 pol. |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
25 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
1 pol. |
Tempo de abertura/fechamento [s] |
3 s |
Tipo |
ICMTS 20A |
Tipo de conexão de entrada |
Solda de topo |
Tipo de conexão de saída |
Solda de topo |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
0.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.6 m³/h |
Área de aplicação |
Sistemas de CO2 transcríticos |