Válvula de regulagem elétrica, CCM 40

027H7185

Refrigerantes: R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 4.87, Pressão máx.de trabalho [bar]: 90, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 2.17 Kilogram
Peso líquido 1.8 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375719

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação LLC CDC TYSK
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Con. padrão EN10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de expansão eletrônica
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] 50 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] 725 psi
Faixa de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Electric valve spare parts
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
OPD máx. [bar] 50 bar
OPD máx. [psig] 725 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R404A
R449A
R744
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R744
SCIP dossier no. 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Tamanho da conexãosolda[pol.] 1 1/8 in
Tamanhoda conexão solda [pol.] 1 in
Tipo CCM 40
Tipo de conexão Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 4.87 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4.87 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality