Сензор за температура, MBT 153, 10.00 m, Pt, 1000 Ohm

084Z2163

Електрическа връзка: Кабел, Тип кабел: Тефлон

Информация за продукта

Бруто тегло 0.414 Kg
Нето тегло 0.403 Kg
Volume 1.083 Liter
EAN 5702428444170

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP68
Product Name Description Сензор за температура
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 6 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.24 in
Диапазон на темпр. на кабела [°F] [Мин] -112 °F
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Макс.] 200 °C
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Мин.] -80 °C
Диапазон на темпр. на кабела [°F] [Макс] 392 °F
Дължина на кабела [in] 393.7 in
Дължина на кабела [m] 10 m
Електрическа връзка Кабел
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Материал на защитна тръба AISI 305
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка 4 проводник
Сензорен елемент [бр.] 2 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип MBT 153
Тип втулка Променлива
Тип кабел Тефлон
Тип на сензорния елемент Pt
Типово обозначение MBT 153-4300-1000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality