Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

078G1001

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

Информация за продукта

Бруто тегло 0.058 Kilogram
Нето тегло 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428977289

 

+ захранване Щифт 1
- общ Щифт 3
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Product Name Description Трансмитер за налягане
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Out of scope
Бележки за връзка по налягане Уплътнител Витон
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Време за реакция макс [мс] 1 ms
Време за стартиране [мс] 40 ms
Връзка по налягане HEX [mm] 22 mm
Група продукти Sensors
Диапазон на налягането [bar] [Макс.] 60 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.] 0 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 870 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] 0 psi
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -104 °F
единица за налягане препоръки Gauge (relative)
Електрическа връз. коментари PBT
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко
Електрическа връзка M12 x 1
Електрическа връзка стандарт IEC 61076-2-101
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] 32 V
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] 9 V
Изход сигнал Current
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Импулсен гасител Yes
Ключ за спецификация P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Количество в опаковка от определен вид 45 pc
Налягане при пръсване [bar] 600 bar
Налягане при пръсване [psig] 8700 psig
Превишено налягане макс [bar] 120 bar
Превишено налягане макс. [psig] 1740 psig
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка 5 pin
Стандарт за връзка по налягане DIN 3852-E
Тип DST P92S
Тип връзка по налягане G
Точност TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
Точност TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
Точност TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality