DST P92S, Pressure Transmitters

Shows 10 product(s)

060G6766

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

078G1000

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1007

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 14 x 1.5, Ключ за спецификация: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1008

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

Преглед: