Shows 331 product(s)

016D3330

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D3331

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 75 m³/h, NBR

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D3332

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 130 m³/h, NBR

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D6065

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D6080

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 75 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D6100

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 130 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

032U1236

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

032U1237

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

032U1238

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: НО, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

032U1239

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: НО, G, 3/8, 0.7 m³/h

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Преглед: