Балансирани по налягането регулиращи вентили

Shows 33 product(s)

AFQM 6, PN 16, DN 40, Дебит [m3/h]: 2.20 - 11.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, PN 16, DN 50, Дебит [m3/h]: 3.20 - 16.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 2.20 - 11.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 3.20 - 16.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM, PN 25, DN 65, Дебит [m3/h]: 5.60 - 28.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN25 65/50 /0,2 фланец подаваща/връщаща

Преглед: