AFQM 6, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 3.20 - 16.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003G1085
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ
Бруто тегло | 31 Kg |
Нето тегло | 31 Kg |
Volume | 201.6 Liter |
EAN | 5702421808993 |
Бруто тегло | 31 Kg |
Нето тегло | 31 Kg |
Volume | 201.6 Liter |
EAN | 5702421808993 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 32 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
SCIP dossier no. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
SCIP dossier product name | AFQM DN40-50 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 16 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 16 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 3.2 m³/h |
Диаметър [mm] | 50 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 20 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.2 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.5 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
Материал на CV конуса на вентилa | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана м. №1.4021 |
Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал на уплътнение CV | Метал |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | DN 50 |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Размер на вентила | DN 50 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFQM 6 |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 12 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 32 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
SCIP dossier no. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
SCIP dossier product name | AFQM DN40-50 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 16 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 16 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 3.2 m³/h |
Диаметър [mm] | 50 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 20 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.2 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.5 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
Материал на CV конуса на вентилa | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана м. №1.4021 |
Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал на уплътнение CV | Метал |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | DN 50 |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Размер на вентила | DN 50 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFQM 6 |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 12 mm |