AFQM, PN 25, DN 80, Дебит [m3/h]: 8.00 - 40.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AFQM, PN 25, DN 80, Дебит [m3/h]: 8.00 - 40.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 фланец подаваща/връщаща

Информация за продукта

Бруто тегло 70.5 kg
Нето тегло 70.5 kg
EAN 5702421809037

 

Kvs стойности [m³/h] 80 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 16
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вложка на управляващия вентил за преливна система Уплътнения (неръждаема стомана м. №1.4571)
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 40 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 40 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.] 8 m³/h
Диаметър [mm] 80 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 20 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.4
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.01
Материал на CV конуса на вентилa Неръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на DP конуса на вентила Неръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана м. №1.4021
Материал на тялото на вентила Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение CV EPDM
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Да
Описание AFQM PN25 80/80 /0,2 фланец подаваща/връщаща
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване DN 80
Размер на актуатора [cm2] 250 cm²
Размер на вентила DN 80
Регулатор на налягане Не
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFQM
Тип настройка Няма
Типове връзки Фланец
Функция Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не
Ход [mm] 18 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality