Shows 35 product(s)
Вентил със задвижка, ICMTS 20 A33, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.200, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20A, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20B, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20C, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20B66, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 1.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Electric regulating valve, CCM 40
Refrigerants: R404A; R744; R134a; R449A, Kv value [m³/h]: 4.870, Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCM 30
Refrigerants: R404A; R744; R134a; R449A, Kv value [m³/h]: 2.780, Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCM 20
Refrigerants: R404A; R744; R134a; R449A, Kv value [m³/h]: 1.850, Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCM 10
Refrigerants: R404A; R744; R134a; R449A, Kv value [m³/h]: 0.700, Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 2
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.170, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1