Вентил със задвижка, ICMTS 20B66, Стомана
027H1093
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 1.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0