Вентил със задвижка, ICMTS 20C, Стомана
027H1087
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0