Shows 11 product(s)
Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 50A
Kv стойност [m³/h]: 9.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 80A
Kv стойност [m³/h]: 18.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 80B
Kv стойност [m³/h]: 27.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Тип: ICAD 600A-TS, Употребено за продукт: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Тип: ICAD 600A-TS, Употребено за продукт: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33