Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 50A

027H3510

Kv стойност [m³/h]: 9, Макс. работно налягане [bar]: 140

Информация за продукта

Бруто тегло 3.35 Kilogram
Нето тегло 2.7 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN 5715162605479

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv стойност [gal/min] 10.404 gal/min
Kv стойност [m³/h] 9 m³/h
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Вид на опаковката Единичен пакет
Време за отваряне/затваряне [с] 8 s
Група продукти Expansion valves
Зона на приложение Транскритични CO2 системи
Име на програма за части ICMTS
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория I
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Коментари SVL - 140B
Макс. работно налягане [bar] 140 bar
Макс. работно налягане [psig] 2030 psig
МаксOPD [bar] 90 bar
МаксOPD [psig] 1305 psig
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Function module
Обслужваем ICM / ICS / ICLX резервни части
Одобрение CE
UL
CRN
Описание на продукта Рег. моторни вентили за високи налягания
Опция за ръчни операции Чрез ICAD настройка
Чрез мултифункционален инструмент
Посока Няма
Продуктови аксесоари ICAD аксесоари
ICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентила ДИРЕКТНО
Стандарт за присъединяване EN 10220
Съвместими контролери на Danfoss EKC 326A
Тип ICMTS 50A
Флуидна група 1
Хладилни агенти R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality