Actuator, ICAD 600A-TS

027H9123

Тип: ICAD 600A-TS, Употребено за продукт: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Информация за продукта

Бруто тегло 1.713 Kilogram
Нето тегло 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428898690

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Output configuration NPN Transistor
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Аналогов входящ сигнал опц. [V] d.c (2) [Макс.] 10 V
Аналогов входящ сигнал опц. [V] d.c (2) [Мин.] 2 V
Аналогов входящ ток опц. [mA] (2) [Макс] 20 mA
Аналогов входящ ток опц. [mA] (2) [Мин.] 4 mA
Аналогов изход опции [mA] (2) [макс] 20 mA
Аналогов изход опции [mA] (2) [мин] 4 mA
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -22 °F
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Захранващо напрежение заряд [A] 1.2 A
Захранващо напрежение толеранс [%] [макс] 10 %
Захранващо напрежение толеранс [%] [мин] -15 %
Име на програма за части ICMTS
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Наименование на продукта Actuator
Общо стъпки 250 (пълни стъпки)
Одобрение CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Задвижка
Продуктови аксесоари ICAD аксесоари
работа на вентила Modulating;ON/OFF
Степен на защита Nema (~) 6
Съвместими контролери на Danfoss EKC 326A
съпротивление на аналогов вход напрежение [Ohm] 10000
съпротивление на аналогов изход макс. [Ohm] 250
съпротивление на аналогов токов вход[Ohm] 200
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 50 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -30 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 122 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -22 °F
Тип ICAD 600A-TS
Тип мотор Цифров стъпков мотор
Тип на дисплея LCD
Употребено за продукт ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Функция Digital output
Циф. Захранване на вн. изход [V] d.c [макс] 24 V
Циф. Захранване на вн. изход [V] d.c [мин] 5 V
Цифров изход - макс. натоварване [mA] 50 mA
Цифров изход - натоварване [Ohm] 50
Цифрови изходи (DO) [pc] 3 pc

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality