Shows 49 product(s)
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1 1/4, Kv стойност [m³/h]: 11.000, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 17.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1 1/2, Kv стойност [m³/h]: 11.000, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 17.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 3/8, Kv стойност [m³/h]: 1.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 3.50 - 16.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 3/8, Kv стойност [m³/h]: 1.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 23.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Воден вентил с управление по налягане, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 3/8, Kv стойност [m³/h]: 1.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 23.00, Тип присъединяване (хладилен агент): СПОЙКА, ODF