Воден вентил с управление по налягане, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1240

Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1 1/2, Kv стойност [m³/h]: 11.000, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 17.00, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение

Информация за продукта

Бруто тегло 3.32 Kilogram
Нето тегло 3.202 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422038689

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 11 m³/h
MWP (хладилен агент) [bar] 24.1 bar
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Water regulating valves
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] 17 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] 4 bar
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -13 °F
Диференциално налягане [bar] 10 bar
Диференциално налягане [psi] 145 psi
Количество в опаковка от определен вид 4 pc
Конфигурация на отваряне Отваря при повишаване на налягането на кондензатора
Макс. работно налягане [bar] 10 bar
Макс. работно налягане [psig] 145 psig
Макс. тестово налягане (охлад.) [bar] 26.5 bar
Макс. тестово налягане (охлад.)[psig] 384.3 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 10 bar
Макс. тестово налягане [psig] 145 psig
Материал на тялото Чугун
Наименование на продукта Воден вентил с управление по налягане
Обезмаслени хладилни агенти R513A
Обслужваем Резервни части за воден вентил
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Китай
присъединителен размер (хладилен агент) 1/4 in - 6 mm
Присъединителен размер [инч] 1 1/2
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
Аксесоари за водни вентили
Стандарт за присъединяване ISO 228-1
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип WVFX 40
Тип присъединяване G
Тип присъединяване (хладилен агент) SAE разширение
Флуид Прясна вода
Неутрален солен разтвор
Хладилни агенти R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality