Воден вентил с управление по налягане, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

003N1106

Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 3/8, Kv стойност [m³/h]: 1.400, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 4.00 - 23.00, Тип присъединяване (хладилен агент): СПОЙКА, ODF

Информация за продукта

Бруто тегло 1.35 Kilogram
Нето тегло 1.35 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702428954389

 

China RoHS compliance Yes
Cv стойност [gal/min] 1.6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 1.4 m³/h
MWP (хладилен агент) [bar] 26.4 bar
Product Name Description Воден вентил с управление по налягане
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Water regulating valves
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] 23 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] 4 bar
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -13 °F
Диференциално налягане [bar] 10 bar
Диференциално налягане [psi] 145 psi
Количество в опаковка от определен вид 25 pc
Конфигурация на отваряне Отваря при повишаване на налягането на кондензатора
Макс. работно налягане [bar] 16 bar
Макс. работно налягане [psig] 232 psig
Макс. тестово налягане (охлад.) [bar] 29 bar
Макс. тестово налягане (охлад.)[psig] 420.6 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 24 bar
Макс. тестово налягане [psig] 348 psig
Материал на тялото Месинг
Обезмаслени хладилни агенти R513A
Обслужваем Резервни части за воден вентил
Одобрение ВКЛЮЧЕН В C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Китай
присъединителен размер (хладилен агент) 1/4 in - 6 mm
Присъединителен размер [инч] 3/8
Присъединяване вътрешно/външно Вътрешен
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
Аксесоари за водни вентили
размер на дюзи [инч] 2/5 in
Размер на щуцер [mm] 10 mm
Стандарт за присъединяване ISO 228-1
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип WVFX 10
Тип присъединяване G
Тип присъединяване (хладилен агент) СПОЙКА, ODF
Файлови имена за одобрение ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Флуид Прясна вода
Неутрален солен разтвор
Хладилни агенти R1234yf
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality