LD-302P7K5TAE20H2BNXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L4312

Честотни преобразуватели
LD-302P7K5TAE20H2BNXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Спирачен модул
Цифр. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P7K5TAE20H2BNXXXXS018XAXBXC4X16DX

Информация за продукта

Бруто тегло 7.72 kg
Нето тегло 7.19 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107794706

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група LD- Преобр. под. LD-
Серия 302 302
Номинална мощност P7K5 7,5 kW / 10 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение A 380 – 400 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP N Цифр. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера S018 Преобр. под.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция 16 MCO-361 Lift Controller
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус A3 A3
Типов код, част 1 LD-302P7K5TAE20H2BNX
Типов код, част 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [kW] 7.5
Височина [mm] 268,0
Ширина със/без опции C [mm] 130,0
Ширина с две опции C [mm] 190,0
Дълбочина [mm] 205,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Продължителен ток (HO) [A] 16
Периодичен ток (HO) [A] 25.6
Калк. брутно тегло [кг.] 7.72
Калк. нетно тегло [кг.] 7.19
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 LD-302P7K5TAE20H2BNX
Код на модела 02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality