Shows 19 product(s)
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
1~,200-240 V AC
6.8 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Отворен тип
C1,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA02c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
1~,200-240 V AC
9.6 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Отворен тип
C1,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA02a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
3~,380-480 V AC
1.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
3~,380-480 V AC
2.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921
3~,380-480 V AC
3.7 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код