VLT® AutomationDrive FC 300

Shows 2 271 product(s)

FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P4K0) 4,0 kW / 5,5 HP, (5) 380 – 500 V AC,
(E20) IP20 / Шаси,
(H1) RFI клас A1/B (C1), (X) Няма спирачен модул
(X) Без локален контр. панел,
A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: fc-302p4k0t5e20h1xxxxxxsxxxxaxbxcxxxxdx
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP, (5) 380 – 500 V AC,
(E20) IP20 / Шаси,
(H1) RFI клас A1/B (C1), (X) Няма спирачен модул
(X) Без локален контр. панел,
A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: fc-302p5k5t5e20h1xxxxxxsxxxxaxbxcxxxxdx
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, (5) 380 – 500 V AC,
(E20) IP20 / Шаси,
(H1) RFI клас A1/B (C1), (X) Няма спирачен модул
(X) Без локален контр. панел,
A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: fc-302p7k5t5e20h1xxxxxxsxxxxaxbxcxxxxdx
FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, (5) 380 – 500 V AC,
(E20) IP20 / Шаси,
(H1) RFI клас A1/B (C1), (B) Спирачен модул
(X) Без локален контр. панел,
A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: fc-302p7k5t5e20h1bxxxxxsxxxxaxbxcxxxxdx
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Повторно конфигуриране
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP, (5) 380 – 500 V AC,
(E20) IP20 / Шаси,
(H1) RFI клас A1/B (C1), (B) Спирачен модул
(X) Без локален контр. панел,
A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: fc-302p5k5t5e20h1bxxxxxsxxxxaxbxcxxxxdx

Преглед: