FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0009

Честотни преобразуватели
FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
3,7 kW / 5,0 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 7.1 kg
Нето тегло 6.51 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427090743

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P3K7 3,7 kW / 5,0 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 2 200 – 240 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A3 A3
Typecode Part 1 FC-302P3K7T2E20H1XXX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% 3.7
Височина 268,0
Ширина 130,0
Дълбочина 205,0
Дълбочина с опция АВ 220,0
KVA 6.02
Power Loss HO [W] 185
Continuous Current (HO) [A] 16.7
Intermittent Current (HO) [A] 26.7
Calculated Gross Weight [kg] 6.9
Calculated Net Weight [kg] 6.6
Material Gross Weight 7.1
Material Net Weight 6.51
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-302P3K7T2E20H1XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality