131B0002
Честотни преобразуватели
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
VLT® AutomationDrive представлява концепция с единствено задвижване, управляващо цял диапазон от операции от обикновени до серво приложения за всяка машина от дадена производствена линия.