VACON® NXP DC/DC Converter

Toont 521 product (en)

132H0084

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 45 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 06

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0086

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 87 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 07

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0491

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 205 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: B1,6DI/DO (progr.b.,DI of DO)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Engels
Frame 09 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

132H2356

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 31 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 06

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 12 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Pools
Frame 04

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

132H5104

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
525-690 VAC (640-1100 VDC) 325 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 10 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC 3 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Engels
Frame 04
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

132H6376

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 300 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 09 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

132H7321

NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2

NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 520 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 10 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2

132H7590

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 72 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 07

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101

Weergeven: