NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC 3 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Engels
Frame 04
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 6 Kilogram
Netto gewicht 5 Kilogram
EAN 5714853343638

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0003 3 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C BH BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
Optie slot D BH BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
Optie slot E EC EC,EtherCAT
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Toepassing +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR04 Frame 04
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-000352
Typecode deel 2 -000037805
Verkooptekst FR0400035-2H FR0400035-2H
Modelcode 01 NXP00035-A2H1SSV-
Modelcode 02 A8AFBHBHEC
Modelcode 03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Motorverm lage overbel [kW] 1,1 1,1
Motorverm hoge overbel [kW] 0,75 0,75
Afmetingen BxHxD [mm] 128X327X190 128X327X190
Continustroom (I nom) (NO)[A] 3,3 3,3
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2,2 2,2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode 7DP-000352 7DP-000352
controleer op volledigheid OK OK
STAT NO 18107
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801 D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality