NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0084

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 45 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 06

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 19.5 Kilogram
Netto gewicht 18.5 Kilogram
EAN 5714853286638

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXI NXI Inverter unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0045 45 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie C INU met geïntegr. laadcircuit
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E6 E6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Toepassing +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR06 Frame 06
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DI-004552
Typecode deel 2 -000012987
Verkooptekst FR0600455-2T FR0600455-2T
Modelcode 01 NXI00455-A2T0CSV-
Modelcode 02 A1A20000E6
Modelcode 03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 16
Calculated Gross Weight [kg] 17
Motorverm lage overbel [kW] 22 22
Motorverm hoge overbel [kW] 18.5 18.5
Afmetingen BxHxD [mm] 195X557X237 195X557X237
Continustroom (I nom) (HO)[A] 38 38
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DI-004552-118LHN
Voorraadcode 7DI-004552 7DI-004552
controleer op volledigheid OK OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Installatie van orderregel B503 B503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality