NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

132H0491

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 205 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: B1,6DI/DO (progr.b.,DI of DO)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Engels
Frame 09 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 68 Kilogram
Netto gewicht 67 Kilogram
EAN 5714853291113

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXI NXI Inverter unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0205 205 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B B1 B1,6DI/DO (progr.b.,DI of DO)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D D2 D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
Optie slot E E3 E3,PROFIBUS DP
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Toepassing +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI09 Frame 09 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DI-020550
Typecode deel 2 -000021102
Verkooptekst FI0902055-0T FI0902055-0T
Modelcode 01 NXI02055-A0T0ISG-
Modelcode 02 A8B100D2E3
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Motorverm lage overbel [kW] 110 110
Motorverm hoge overbel [kW] 90 90
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Continustroom (I nom) (NO)[A] 205 205
Continustroom (I nom) (HO)[A] 170 170
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DI-020550-118M4W
Voorraadcode 7DI-020550 7DI-020550
controleer op volledigheid OK OK
STAT NO 17982
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality