NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI Inverter unit
380-500 VAC 12 AIP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Pools
Frame 04

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

Productdata

Bruto gewicht 6 Kilogram
Netto gewicht 5 Kilogram
EAN 5714853333981

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXI NXI Inverter unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0012 12 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie C INU met geïntegr. laadcircuit
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL24 UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLPL Pools
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD1 DC/DC-omvormer; Uuit,max<50%
Toepassing +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR04 Frame 04
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DI-001252
Typecode deel 2 -000032801
Verkooptekst FR0400125-2T FR0400125-2T
Modelcode 01 NXI00125-A2T0CSV-
Modelcode 02 A1A2000000
Modelcode 03 +FL24+DCD1
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode05 +DLPL
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Motorverm lage overbel [kW] 5,5 5,5
Motorverm hoge overbel [kW] 4 4
Afmetingen BxHxD [mm] 128X327X190 128X327X190
Continustroom (I nom) (NO)[A] 12 12
Continustroom (I nom) (HO)[A] 9 9
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode 7DI-001252 7DI-001252
controleer op volledigheid OK OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801 D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality