Toont 42 product (en)

132L5989

IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~, 100-120 V AC
2.4 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

132L6105

IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~, 100-120 V AC
4.8 A, 1.1 kW/1.5 HP, IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA02c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6106

IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6107

IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP, IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6108

IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP, IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA02c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6109

IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP, IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA02a
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6110

IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP 20/open type
C1, No integrated brake chopper
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6111

IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP, IP 20/open type
C1, No integrated brake chopper
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

132L6112

IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP, IP 20/open type
C1, No integrated brake chopper
Frame: MA02c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6115

IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

iC2-30,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP, IP 20/open type
C1, No integrated brake chopper
Frame: MA02a
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

Weergeven: