132L6115
iC2-30, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP 20/open type
C1, No integrated brake chopper
Frame: MA02a
Andere opties volgens modelcode
Deze compacte universele frequentieregelaar is bij uitstek geschikt voor
zeer uiteenlopende industriële en HVAC-toepassingen. Hij presteert met
ongeëvenaarde betrouwbaarheid, ook in complexe toepassingen.
iC2-Micro biedt u gebruiksvriendelijkheid, gecomprimeerde
functionaliteit en eenvoudige inbedrijfstelling, gecombineerd in één
krachtig en compact pakket.