IC2-30FA1N01-04A8E20F4-000060911

132L6105

iC2-30, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~, 100-120 V AC
4.8 A, 1.1 kW/1.5 HP,IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA02c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

Productdata

Bruto gewicht 1.736 kg
Netto gewicht 1.156 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456376

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productserie IC2-30 iC2-30
Producttype FA Freq.regelaar, luchtgekoeld
Productfunctie 1N 1~
Netspanning 01 100-120 V AC
Nominale stroom -04A8 4.8 A
Protection Rating E20 IP 20/open type
EMC-niveau F4 C4
Remchopper +ACXX No integrated brake chopper
Productserie +DAMI iC2-Micro
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Framegrootte MA02C MA02c
Vermogensklasse 1K1 1.1 kW/1.5 HP
Typecode deel 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Typecode deel 2 -000060911
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Modelcode 02 +ACXX
Berekend nettogewicht [kg] 1.3
Berekend brutogewicht [kg] 1.6
Salescode part 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality