IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6112

iC2-30 Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP 20/open type
C1 No integrated brake chopper
Frame: MA02c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

Productdata

Bruto gewicht 1.855 Kilogram
Netto gewicht 1.275 Kilogram
EAN 5714853456550

 

Productserie +DAMI iC2-Micro
Productserie IC2-30 iC2-30
Producttype FA Freq.regelaar, luchtgekoeld
Netspanning 02 200-240 V AC
Nominale stroom -06A8 6.8 A
Vermogensklasse 1K5 1.5 kW/2 HP
Protection Rating E20 IP 20/open type
EMC-niveau F0 C1
Remchopper +ACXX No integrated brake chopper
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Framegrootte MA02C MA02c
Modelcode 01 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Modelcode 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typecode deel 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Typecode deel 2 -000060917
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productfunctie 1N 1~
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
STAT NO 12924
Variant condition (Purch)





12924
BA_IC2-30FA1N02-06A8
BR_IC2-30FA1N02-06A8+ACXX
EMC_IC2-30FA1N02-06A8F0
IC2-30
IC2-3002
IC2_220V
Variant condition (ref. YV00)





12924
BA_IC2-30FA1N02-06A8
BR_IC2-30FA1N02-06A8+ACXX
EMC_IC2-30FA1N02-06A8F0
IC2-30
IC2-3002
IC2_220V

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality