IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6106

iC2-30 Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP 20/open type
C4 No integrated brake chopper
Frame: MA01c
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

Productdata

Bruto gewicht 1.405 Kilogram
Netto gewicht 0.985 Kilogram
EAN 5714853456383

 

Productserie +DAMI iC2-Micro
Productserie IC2-30 iC2-30
Producttype FA Freq.regelaar, luchtgekoeld
Netspanning 02 200-240 V AC
Nominale stroom -02A2 2.2 A
Vermogensklasse K37 0.37 kW/0.50 HP
Protection Rating E20 IP 20/open type
EMC-niveau F4 C4
Remchopper +ACXX No integrated brake chopper
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Framegrootte MA01C MA01c
Modelcode 01 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Modelcode 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typecode deel 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Typecode deel 2 -000060912
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productfunctie 1N 1~
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
STAT NO 12922

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality