Toon meer
KPS

Toont 24 product (en)

060-310066

Pressostaat, KPS35

Regelbereik [bar] Pe: 0 - 8, Differentie [bar]: 0.4 - 1.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 12

060-310166

Pressostaat, KPS37

Regelbereik [bar] Pe: 6 - 18, Differentie [bar]: 0.85 - 2.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 22

060-310266

Pressostaat, KPS39

Regelbereik [bar] Pe: 10 - 35, Differentie [bar]: 2 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 45

060-310366

Pressostaat, KPS33

Regelbereik [bar] Pe: 0 - 3.5, Differentie [bar]: 0.2, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 10

060-310466

Pressostaat, KPS33

Regelbereik [bar] Pe: 0 - 3.5, Differentie [bar]: 0.2, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 10

060-310566

Pressostaat, KPS35

Regelbereik [bar] Pe: 0 - 8, Differentie [bar]: 0.4 - 1.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 12

060-310666

Pressostaat, KPS37

Regelbereik [bar] Pe: 6 - 18, Differentie [bar]: 0.85 - 2.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 22

060-310766

Pressostaat, KPS39

Regelbereik [bar] Pe: 10 - 35, Differentie [bar]: 2 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 45

060-310866

Pressostaat, KPS35

Regelbereik [bar] Pe: 0 - 8, Differentie [bar]: 0.4, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 12

060-310966

Pressostaat, KPS31

Regelbereik [bar] Pe: 0 - 2.5, Differentie [bar]: 0.1, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 6

Weergeven: