Pressostaat, KPS33

060-310466

Regelbereik [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differentie [bar]: 0.20, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 10.0

Productdata

Bruto gewicht 1.07 Kilogram
Netto gewicht 0.98 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146819

 

Afmeting drukaansluiting 1/4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Contactfunctie SPDT goud
Differentie [bar] 0.2 bar
Differentie [psi] 3 psi
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Balg
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 10 bar
Max. testdruk [psig] 145 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerkingen elektrische aansluitingen Metalen kabelwartel
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 3.5 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 0 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.] 0.35 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.] 0 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 51 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP-dossiernr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Type KPS33
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam E73170
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality