Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
060-310166 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Pressostaat, KPS37
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pressostaat, KPS37
060-310166
Regelbereik [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Differentie [bar]: 0.85 - 2.50, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 22.0