Pressostaat, KPS39

060-310266

Regelbereik [bar] Pe: 10 - 35, Differentie [bar]: 2 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 45

Productdata

Bruto gewicht 1.058 Kilogram
Netto gewicht 0.973 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146796

 

Afmeting drukaansluiting 3/8
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Contactfunctie SPDT goud
Contain batteries No
Differentie [bar] [max.] 6 bar
Differentie [bar] [min.] 2 bar
Differentie [psi] [max.] 87 psi
Differentie [psi] [min.] 29 psi
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Balg
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 53 bar
Max. testdruk [psig] 769 psig
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 653 psig
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerkingen elektrische aansluitingen Metalen kabelwartel
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
Productnaam SCIP-dossier KPS Pressure Switch
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 35 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 10 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.] 3.5 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.] 1 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 508 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 145 psig
SCIP-dossiernr. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Type KPS39
Type drukaansluiting G
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality