An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Toont 288 product (en)
Pressostaat, RT200
Regelbereik [bar] Pe: 0.2 - 6, Differentie [bar]: 0.25 - 1.2, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22
Pressostaat, RT116
Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10, Differentie [bar]: 0.33 - 1.3, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22
Pressostaat, RT112
Regelbereik [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differentie [bar]: 0.07 - 0.16, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7
Pressostaat, RT121
Regelbereik [bar] Pe: -1 - 0, Differentie [bar]: 0.09 - 0.4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7
Pressostaat, RT5
Regelbereik [bar] Pe: 4 - 17, Differentie [bar]: 1.2 - 4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22
Pressostaat, RT110
Regelbereik [bar] Pe: 0.2 - 3, Differentie [bar]: 0.08 - 0.25, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7
Pressostaat, RT116
Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10, Differentie [bar]: 0.33 - 1.3, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22
Pressostaat, RT112
Regelbereik [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differentie [bar]: 0.07 - 0.16, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7
Pressostaat, RT116
Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10, Differentie [bar]: 0.33 - 1.3, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22
Pressostaat, RT121
Regelbereik [bar] Pe: -1 - 0, Differentie [bar]: 0.09 - 0.4, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7