B0

077B0007

Type: B0, Gebruikt in product: Vriezers, Warm inschakelen [°C]: 7.1, Warm uitschakelen [°C]: -2, Koud inschakelen [°C]: 1, Koud uitschakelen [°C]: -9.5, Lengte capillair [mm]: 1300

Productdata

Bruto gewicht 0.089 Kilogram
Netto gewicht 0.075 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

Aangepast op druk [mm Hg] 760 mmHg
Aansluitklemmen 6,3 x 0,8 mm All
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product Vriezers
Goedkeuring BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 90 pc
In scope of WEEE Yes
Instelpositie KOUD
Koud inschakelen [°C] 1 °C
Koud uitschakelen [°C] -9.5 °C
Lengte capillair [mm] 1300 mm
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Productgroep Mechanical cold controls
Productnaam Thermostaat
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Warm inschakelen [°C] 7.1 °C
Warm uitschakelen [°C] -2 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality