Thermostaat, B0

077B0155

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 10.5, Warm uitschakelen [°C]: 5.2, Koud inschakelen [°C]: -1, Koud uitschakelen [°C]: -8.5, Lengte capillair [mm]: 2000

Productdata

Bruto gewicht 0.103 Kilogram
Netto gewicht 0.098 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424000615

 

Aangepast op druk [mm Hg] 760 mmHg
Aansluitklemmen 6,3 x 0,8 mm All
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product Flessenkoelers
Goedkeuring CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 80 pc
In scope of WEEE No
Instelpositie KOUD
Koud inschakelen [°C] -1 °C
Koud uitschakelen [°C] -8.5 °C
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Productgroep Mechanical cold controls
Productnaam Thermostaat
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type B0
Type aanduiding Standaardthermostaat
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Warm inschakelen [°C] 10.5 °C
Warm uitschakelen [°C] 5.2 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality