Thermostaat, B0

077B0028

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 10.5, Warm uitschakelen [°C]: 5, Koud inschakelen [°C]: 3, Koud uitschakelen [°C]: -4.5, Lengte capillair [mm]: 1200

Productdata

Bruto gewicht 0.088 Kilogram
Netto gewicht 0.088 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005948

 

Aangepast op druk [mm Hg] 760 mmHg
Aansluitklemmen 6,3 x 0,8 mm All
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product Flessenkoelers
Goedkeuring BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 100 pc
In scope of WEEE No
Instelpositie KOUD
Koud inschakelen [°C] 3 °C
Koud uitschakelen [°C] -4.5 °C
Lengte capillair [mm] 1200 mm
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Productgroep Mechanical cold controls
Productnaam Thermostaat
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type B0
Type aanduiding Standaardthermostaat
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Warm inschakelen [°C] 10.5 °C
Warm uitschakelen [°C] 5 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality