Standaardthermostaat, B0

077B0102

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: IJsmeubel, Warm inschakelen [°C]: -7.5, Warm uitschakelen [°C]: -15.0, Koud inschakelen [°C]: -22.0, Koud uitschakelen [°C]: -33.1, Lengte capillair [mm]: 2000

Productdata

Bruto gewicht 0.103 Kilogram
Netto gewicht 0.103 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

Aangepast op druk [mm Hg] 760 mmHg
Aansluitklemmen 6,3 x 0,8 mm All
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product IJsmeubel
Goedkeuring BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 80 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Instelpositie WARM
Koud inschakelen [°C] -22 °C
Koud uitschakelen [°C] -33.1 °C
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Productgroep Mechanical cold controls
Productnaam Thermostaat
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type B0
Type aanduiding Standaardthermostaat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Warm inschakelen [°C] -7.5 °C
Warm uitschakelen [°C] -15 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality