Toont 11 product (en)
Stuurventiel voor waterreg.klep, WVS, 2.2 bar - 19 bar
Regel drukbereik [bar]: 2.2 - 19, Type aansluiting (koudemiddel): Flare-/lasnippel
Stuurventiel voor waterreg.klep, WVS, 15 bar - 29 bar
Regel drukbereik [bar]: 15 - 29, Type aansluiting (koudemiddel): Flare-/lasnippel
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH, 1 1/4
Aansluittype: G, Kv-waarde [m³/h]: 12.5, Gebruikt in product: WVTS 32; WVS 32
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH, 1 1/2
Aansluittype: G, Kv-waarde [m³/h]: 21, Gebruikt in product: WVTS 40; WVS 40
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH
Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 32, Gebruikt in product: WVTS 50; WVS 50
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH, 2 1/2 in
Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 45, Gebruikt in product: WVS 65; WVTS 65
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH
Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 80, Gebruikt in product: WVS 80; WVTS 80
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH
Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 125, Gebruikt in product: WVS 100; WVTS 100
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH
Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 32, Gebruikt in product: WVTS 50; WVS 50
Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH, 2 1/2 in
Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 45, Gebruikt in product: WVS 65; WVTS 65